Vijak za priključne komponente

Št. artikla: SV 9686870

Za priklop priključnih nosilcev in kompleta konektorjev (lahko se uporablja za 3-polne in 4-polne komplete konektorjev).

Št. artikla:
SV 9686870
Opis izdelka
Za povezovanje komponent, kot so povezovalni kotniki in priključni kompleti.
Material
Nerjavno jeklo
Obseg dobave
8 matic in 16 podložk.
Mere
Navoj: M10
Dolžina navoja: 75 mm
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,52 kg
Bruto teža
0,563 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177981485
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV screw M10x75 mm
Dokumentacija
Instructions