Kotni nosilec za podporni komplet (stabilizator)

Št. artikla: SV 9686495

Za pozicioniranje in pritrditev držala (stabilizatorja) na del ohišja.

Št. artikla:
SV 9686495
Opis izdelka
Za pozicioniranje in pritrditev kompleta nosilcev (stabilizatorja) na profil ohišja.
Material
Jeklena pločevina, pocinkano
Obseg dobave
Sestavni deli
Opomba
Kotni nosilec je sestavljen iz enega nosilca za pritrditev na del ohišja ali stransko ploščo predala in enega nosilca za pritrditev plastičnih stabilizatorjev
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
1,06 kg
Bruto teža
1,1 kg
Carinska tarifna številka
73182900
EAN
4028177943902
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Opis izdelka
SV angle bracket for connector kit, for positioning and attaching the holder set (stabiliser) to the enclosure section.
Odobritve
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions