Za priklop kablov s kabelskimi čevlji.
- Št. artikla:
- SV 9650370
- Opis izdelka
- Za priklop kablov s kabelskimi čevlji.
- Material
- Priključni čep: jeklo, pocinkano
Drsni blok: bakrena zlitina - Obseg dobave
- Priključni čepi
Drsni bloki
Sestavni deli - Za namestitev zbiralnih sponk
- Maxi-PLS 60
- Mere
- Navoj: M12
Dolžina navoja: 32 mm - Paketi
- 3 pc(s).
- Neto teža
- 0,3 kg
- Bruto teža
- 0,347 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181535
- EAN
- 4028177239548
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Opis izdelka
- SV Terminal stud, M12, L: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentacija
- Instructions
- Safety instructions