Za priklop priključnih nosilcev in kompletov konektorjev na ploščate bakrene sisteme Flat-PLS zbiralnih sponk, brez vrtanja.
- Št. artikla:
- SV 9676528
- Opis izdelka
- Za priklop priključnih nosilcev na sisteme zbiralnih sponk.
- Material
- E-Cu
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- For Busbar width
- 80 mm
- Število palic na vodnik
- 2
- Opomba
- Priloženi vijaki se uporabljajo za pritrditev kontaktnih kosov na zbiralne sponke
- Vijaki za pritrditev priključnih nosilcev niso priloženi
- Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralne sponke W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera + (število podprevodnikov x 10)
- Število vijakov na nosilec: z 2 podprevodnikoma na vodnik: 2 kosa in s 3 ali 4 podprevodniki na vodnik: 4 kosi.
- Za namestitev sistema zbiralnih sponk
- Flat-PLS
- Montažne mere
- 40 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,6 kg
- Bruto teža
- 0,71 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,42
- Carinska tarifna številka
- 74198090
- EAN
- 4028177602755
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Contact maker E-Cu, WH: 80x20 mm, for 2 strands, (Flat-PLS)
- Dokumentacija
- Safety instructions