Za priklop kabelskih čevljev na Flat-PLS sistem zbiralnih sponk z 2 – 4 vodiloma na vodnik.
- Št. artikla:
- SV 9676700
- Opis izdelka
- Za priklop kabelskih čevljev na razdelilne zbiralne sponke iz ploščatega bakra. rimerno za zbiralne sponke debeline 10 mm.
- Material
- Priključna plošča: E-Cu, ponikljana
Čeljusti zbiralnih sponk: nerjavno jeklo - Obseg dobave
- Montažni deli (brez vijakov)
Navojni zatič - Navodila za sestavljanje
- Zahtevano dolžino vijaka je treba izbrati glede na širino zbiralnih sponk W, tj. dolžina = W + pritrdilna mera. Vijaki niso priloženi.
- Čeljusti zbiralnih sponk z navojnim vložkom M10
- Število palic na vodnik
- 2
- Mere
- Navoj: M12
- Montažne mere
- 20 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,6 kg
- Bruto teža
- 0,612 kg
- Teža bakra (kg na kos)
- 0,49
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177625754
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Connection plate, with bolts M12, (Flat-PLS)