Vijak M10

Št. artikla: SV 9676811

Za namestitev direktnih priključnih sponk, priključne plošče, zbiralnih klešč ali za priklop kompleta na sisteme zbiralnih sponk s ploščatimi bakrenimi palicami.

Št. artikla:
SV 9676811
Opis izdelka
Za pritrditev objemke zbiralnih sponk ali priključnih komponent na sistem zbiralnih sponk iz ploščatega bakra.
Material
Nerjavno jeklo
Mere
Navoj: M10
Dolžina navoja: 110 mm
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,6 kg
Bruto teža
0,646 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177626256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Screw connection, M10x110 mm