Matica M12

Št. artikla: SV 3591060

Samovarovalna matica z rebrastim obročem. Za izvrtane luknje v zbiralnih sponkah.

Št. artikla:
SV 3591060
Opis izdelka
Matica z rebrastim obročem za E-Cu zbiralne sponke.
Ø hole
14,5 mm
Paketi
30 pc(s).
Neto teža
0,24 kg
Bruto teža
0,283 kg
Carinska tarifna številka
73181692
EAN
4028177307278
ETIM 9
EC002343
ETIM 8
EC002343
ECLASS 8.0
23110902
Opis izdelka
SV Inserted screw, M12, hole diameter: 14,5 mm