Za konfiguracijo sistemov zbiralnih sponk iz ploščatih bakrenih palic.
- Št. artikla:
- SV 9676004
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Pri uporabi samo 1, 2 ali 3 palic je treba prazne reže palic zapreti s polnili
- Za namestitev sistema zbiralnih sponk
- Flat-PLS 100
- Za namestitev zbiralnih sponk
- Flat copper busbars
- Prečni prerez
- 100 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,258 kg
- Carinska tarifna številka
- 85369010
- EAN
- 4028177595057
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Busbar support, Flat-PLS 100, for busbar WH: 80/100x10 mm
- Dokumentacija
- Safety instructions