Zaščitna plošča za zaščito kontaktov za priklop ohišja

Št. artikla: SV 9677640

Za zaščito kontaktov spredaj in zadaj na priključnih točkah med ohišji, z ali brez priključkov zbiralnih sponk.

Št. artikla:
SV 9677640
Opis izdelka
Za zaščito kontaktov zadaj in spredaj na spojni točki med ohišji, z in brez priključkov zbiralnih sponk.
Material
Osnovna plošča: polifenilen eter (PPE)
Zgornji del: poliamid
Srednji pokrov: poliamid
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
3 osnovne plošče
1 pokrov (spredaj)
2 sredinska pokrova za podporo zbiralnih sponk
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,8 kg
Bruto teža
1 kg
Carinska tarifna številka
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Opis izdelka
SV Contact hazard protection cover, for busbar system SV 9677XXX, enclosure connection
Odobritve
UL + C-UL (listed)
Dokumentacija
Instructions