Zaščitna plošča za zaščito kontaktov za adapterje za komponente

Št. artikla: SV 9677798

Za pokrivanje kompleta priključkov na sprednji strani.

Št. artikla:
SV 9677798
Opis izdelka
Za sprednji pokrov priključnega kompleta. Pokrov se lahko uporabi tudi za kabelsko povezavo stikalne naprave. Pokrivne plošče omogočajo zapiranje odprtih kabelskih dostopnih točk v pokrovu za zaščito kontaktov.
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Obseg dobave
Stranske plošče
Primerno za proizvajalca (tip)
Schneider Electric (NS)
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,3 kg
Carinska tarifna številka
85369095
EAN
4028177805378
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Opis izdelka
SV Contact hazard protection cover, for component adaptor SV 967770X/71X, (Schneider Electric - NS1600)
Dokumentacija
Instructions