Sistemski priključek za TS

Št. artikla: SV 9677511

Za namestitev sistemov zbiralnih sponk z medosno razdaljo 185 mm v ohišja.

Št. artikla:
SV 9677511
Opis izdelka
Za montažo sistemov zbiralnih sponk z medosno razdaljo 185 mm v ohišju.
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
2 sistemska nastavka (levi/desni)
2 preluknjana dela brez montažnih prirobnic
Sestavni deli
Navodila za sestavljanje
Za spremenljivo nastavitev globine sistema zbiralnih sponk v ohišju je dodatno potreben luknjani profil z montažno prirobnico 23 x 64 mm za VX (za notranjo montažno raven). Izberite glede na globino ohišja.
Primerno za širino
= 600 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
3,24 kg
Bruto teža
3,44 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
83024900
EAN
4028177923324
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV system attachment for VX (W: 600 mm), for busbar holder SV 9677500
Dokumentacija
Instructions
Safety instructions