Distribucija električne energije

Sistemi zbiralnih sponk

Sistemi zbiralnih sponk RiLine za prilagojene stikalne in nadzorne sisteme. Celovite rešitve za uporabo z izmeničnim ali enosmernim tokom.

Sistemi zbiralnih sponk

Sistemi zbiralnih sponk RiLineX

3-pole, tool-free mounting, short circuit-resistant up to 65 kA, fully contact hazard-protected and with standard flat copper bars for global use.

Sistemi zbiralnih sponk

Sistem zbiralnih sponk RiLine60 – 800 A in 1600 A

Do 1600 A, medosna razdalja 60 mm, 3 in 4-polni, zaščita kontaktov z vseh strani, za vse svetovne trge.

Sistemi zbiralnih sponk

Sistemi zbiralnih sponk Ri4Power 185 mm

Centre-to-centre spacing 185 mm, 3-pole, all-round contact hazard protection, versatile range of applications with connection adaptors, CB adaptors, NH slimline fuse-switch disconnectors or NH slimline switch-disconnectors.

Sistemi zbiralnih sponk

Sistem zbiralnih sponk RiLine Compact do 125 A

Do 125 A, 3-polni, enostavna namestitev komponent brez orodja, zaščita kontaktov z vseh strani.

Sistemi zbiralnih sponk

Sistem zbiralnih sponk Mini-PLS – do 250 A

Do 250 A, medosna razdalja 40 mm, 3-polni, prostorsko varčen zaklepni mehanizem s sprednje strani, vgradni nosilec, zaščita kontaktov z vseh strani.