- Št. artikla:
- RX 9365531
- Material
- Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
- Barva
- RAL 9005
- Za model št.
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- Mere
- Širina: 181,5 mm
Višina: 66 mm
Globina: 62,6 mm
- Fire load
- 1,836 MJ/m²
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,3 kg
- Bruto teža
- 0,334 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 2,04
- Carinska tarifna številka
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Opis izdelka
-
RiLineX connection space cover for RiLineX NH fuse-switch disconnectors, size 1, for use when assembling mounting plates and busbars.