RiLineX support rail for component adaptor

Št. artikla: RX 9365724

Za namestitev nadometnih naprav s pritrdilnimi elementi na adapterje in nosilce naprav.

Št. artikla:
RX 9365724
Zasnova
Z zaklepno sponko
Material
Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Za model št.
9360710
9360720
9360730
Mere
Širina: 45 mm
Višina: 10 mm
Paketi
8 pc(s).
Neto teža
0,064 kg
Bruto teža
0,095 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,43
Carinska tarifna številka
39269097
ETIM 9
EC001285
Opis izdelka
RiLineX support rails for component adaptors in width 45 mm for 60 mm busbar systems. For mounting top-mounted equipment with snap fastening on component adaptors and component supports.
Izjave
Declaration of conformity
PCF-declaration
Dokumentacija
Quick guide