Za namestitev nadometnih naprav s pritrdilnimi elementi na adapterje in nosilce naprav.
- Št. artikla:
- RX 9365725
- Zasnova
- Z zaklepno sponko
- Material
- Poliamid (PA 6)
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94 - Barva
- RAL 9005
RAL 35745 - Za model št.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- Mere
- Širina: 54 mm
Višina: 10 mm - Paketi
- 8 pc(s).
- Neto teža
- 0,08 kg
- Bruto teža
- 0,107 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 0,53
- Carinska tarifna številka
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Opis izdelka
- RiLineX support rails for component adaptors in width 54 mm for 60 mm busbar systems. For mounting top-mounted equipment with snap fastening on component adaptors and component supports.
- Dokumentacija
- Quick guide