Kos za pozicioniranje za Comfort adapterje komponent

Št. artikla: SV 9635620

Za pritrditev kombinacij zaganjalnikov in reverzibilnih naprav na adapterje za naprave Comfort z nastavljivo montažno tirnico.

Št. artikla:
SV 9635620
Opis izdelka
Za pritrditev opreme in kombinacij obračalnikov.
Material
Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0
Barva
RAL 9005
Mere
Širina: 45 mm
Višina: 47,5 mm
Primerno za proizvajalca (tip)
Eaton (PKZ/PKE velikost 0)
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,05 kg
Bruto teža
0,121 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177817258
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Opis izdelka
SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x35 mm