Za priklop reverzibilnih zaganjalnikov različnih kombinacij.
- Št. artikla:
- SV 9635640
- Opis izdelka
- Za montažo kombinacij reverzibilnih zaganjalnikov s širino 90 mm.
- Material
- Poliamid
Protipožarna zaščita v skladu z UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Obseg dobave
- 1 komplet, ki vsebuje 1 razširitveni modul, 2 razširitvena modula in 3 priključne zatiče
1 komplet ≙ 1 kos(-i). - Mere
- Širina: 90 mm
Višina: 80 mm - Paketi
- 4 pc(s).
- Neto teža
- 0,26 kg
- Bruto teža
- 0,287 kg
- Carinska tarifna številka
- 39211900
- EAN
- 4028177919839
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis izdelka
- SV Expansion set, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm