Nosilna tirnica 35 x 7,5 mm za adapterje komponent Mini-PLS

Št. artikla: SV 3548000

Za priklop na Mini-PLS adapter za komponente.

Št. artikla:
SV 3548000
Material
Jeklena pločevina
Površinska obdelava
Pocinkano
Obseg dobave
Montažni vijaki in stranska protizdrsna zaščita
Mere
Širina: 54 mm
Paketi
10 pc(s).
Neto teža
0,19 kg
Bruto teža
0,197 kg
PCF na paket (od zibelke do vrat)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Opomba o kategoriji PCF
Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Opis izdelka
SV Support rail 35x7,5 mm, W: 54 mm, sheet steel