Za podaljšanje pokrova za zaščito kontaktov, npr. z uporabo kabelskih čevljev z dolgim stiskalnim tulcem. Možnost povezave na vrhu ali na dnu.
- Št. artikla:
- SV 9344530
- Opis izdelka
- Za podaljšanje zaščitnega pokrova za zaščito kontaktov, npr. pri uporabi kabelskih čevljev z dolgim stiskalnim tulcem. Možnost povezovanja zgoraj in spodaj.
- Material
- Poliamid
- Barva
- RAL 7035
- Za velikost
- 1
- Paketi
- 2 pc(s).
- Neto teža
- 0,14 kg
- Bruto teža
- 0,148 kg
- Carinska tarifna številka
- 85472000
- EAN
- 4028177540866
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis izdelka
- SV Connection space cover, for NH fuse-switch disconnector, size 1