Za razširitev modularnega analizatorja omrežja REM 801 z 8 dodatnimi kanali za merjenje toka.
- Št. artikla:
- SV 9393231
- Zasnova
- REM 800-CT-8-A
Za sekundarne tokovne transformatorje (1 A/5 A) - Opis izdelka
- Za razširitev modularnega analizatorja omrežja REM 801 na do 92 kanalov za merjenje toka ali za priklop oddaljenih daljinsko povezanih komponent itd. Do 10 razširitvenih modulov, kot so merilni moduli z največjo dolžino vodila 100 m, je mogoče priključiti na notranji priključek ali na povezovalni modul.
- Opomba za model št.
- Kategorija merjenja CAT II
- Delovno temperaturno območje
- -10 °C...55 °C
- Temperaturno območje shranjevanja
- -25 °C...70 °C
- Vlažnost okolice (brez kondenzacije)
- 5...95 %
- Stopnja kontaminacije
- 2
- IP razred zaščite po IEC 60 529
- IP 20
- Za montažo na nosilne tirnice
- Da
- Priklop okroglih vodnikov, fino pletenih z žičnimi tulci
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Priklop okroglih vodnikov, fina žica brez tulca
- 0,2 mm²
- Priklop okroglih vodnikov, enožilni
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Priklop okroglih vodnikov, večžični
- 0,2 ‐ 2,5 mm²
- Nazivni tok za tokovne senzorje
- 5 A
- Kategorija prenapetosti
- 300 V
- Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp
- 2,5 kV
- Poraba energije (približno)
- 0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
- Merilno območje
- 0...6 A
- Osnovna frekvenca
- 40...70 Hz
- Harmonično
- 1...25
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,45 kg
- Bruto teža
- 0,503 kg
- Carinska tarifna številka
- 85389099
- EAN
- 4028177985025
- Opis izdelka
- SV Current measurement module REM 800-CT-8-A for secondary current converters
- Izjave
- Declaration of conformity
- Dokumentacija
- Instructions