Za vstavljanje baterij.
- Št. artikla:
- SV 9692051
- Opis izdelka
- Za uporabo z vstavljivimi baterijami.
- Material
- Jeklena pločevina, 2 mm, pocinkano
- Obseg dobave
- Vključen perforiran trak
Sestavni deli - Dolžina
- 513,9 mm
- Nosilnost (statična)
- 120 kg
1.200 N - Primerno za
- Vrsta ohišja: VX
CS Toptec
Globina: 800 mm - Paketi
- 10 pc(s).
- Neto teža
- 5,3 kg
- Bruto teža
- 5,347 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 13,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177045422
- ETIM 9
- EC002620
- Opis izdelka
- VX ESS slide rail L: 513.9 mm, for enclosure D: 800 mm
- Dokumentacija
- Instructions