Na primer za shranjevanje baterij.
- Št. artikla:
- SV 9692023
- Opis izdelka
- Za montažo, npr. blokovnih baterij. Montaža se izvede na navpični profil ohišja.
- Material
- Jeklena pločevina, pocinkano
- Obseg dobave
- Sestavni deli
- Load capacity static
- 200 kg
2.000 N - Območje podpore
- Širina: 709 mm
Globina: 714 mm - Primerno za
- Širina: 800 mm
Globina: 800 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 12 kg
- Bruto teža
- 12,14 kg
- PCF na paket (od zibelke do vrat)
- 30,78 kg CO2 eq (Cat B)
- Opomba o kategoriji PCF
- Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana
- Carinska tarifna številka
- 94039910
- EAN
- 4028177046016
- Opis izdelka
- VX ESS component shelf, heavy-duty, WxD: 800x800 mm
- Dokumentacija
- Instructions