Obdelovalni center Perforex Milling Terminal 2101 ponuja največjo prilagodljivost v seriji MT. Z njim je mogoče obdelovati vsa kompaktna in velika ohišja.
- Št. artikla:
- AS 4055921
- Zasnova
- Obdelava ohišij
Obdelava plošč ohišja
Patentirana pritisna plošča z integriranim odsesavanjem odrezkov
Visokozmogljivo vreteno z minimalno količino podmazovanja
Samodejno testiranje orodij
DIN orodja
Pnevmatska vpenjalna naprava - Opis izdelka
- Obdelovalni center Perforex Milling Terminal je 4-osni CNC stroj, zasnovan za obdelavo standardnih električnih ohišij. Ponuja avtomatizirano obdelavo ravnih delov in ohišij za naloge, kot so vrtanje, rezanje navojev in izdelava izrezov. Obdelovalni center Perforex Milling Terminal 2101 ponuja največjo prilagodljivost v seriji MT. Uporablja se lahko za obdelavo vseh kompaktnih in velikih ohišij.
- Prednosti
- Kratka doba vračanja naložbe (ROI) in znatno izboljšana konkurenčnost
- Kratki časi obdelave z dosledno visoko kakovostjo obdelave
- Skladnost ožičenja z omrežno programsko opremo
- Enostavna uporaba z jasno organiziranim HMI in 24” zaslonom
- Samodejna menjava orodja in integrirano merjenje dolžine orodja
- Orodju prijazna obdelava zaradi sistema podmazovanja z minimalno količino podmazovanja in pritisne plošče
- Samodejno odsesavanje odrezkov pri vrtanju in rezkanju
- Visokozmogljiva gred omogoča hitro, natančno in zanesljivo obdelavo
- Intuitivni vpenjalni sistem s pnevmatsko vpenjalno napravo, optimiziran za komponente ohišij
- Obseg dobave
- Perforex MT S je konfiguriran glede na projekt
- Obdelovalni material
- Aluminium
- Steel
- Stainless steel
- Plastic
- Copper
- Strojne možnosti
- Signalni steber 4055.954
- Stranski dostop 4055.952
- Sistem nosilnih rok 4055.951
- Obdelava ohišja 2000 mm 4055.953
- Access from the left 4055.950
- Additional zero points for multi-part machining, vertically hinged 4050114
- Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
- Krmilnik stroja
- Upravljanje naročil z Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Upravljanje z Rittal HMI
- Varnost
- Varnostna ograja po standardu DIN EN ISO 13857
- Optična zaščitna naprava pred in za strojem
- Zanesljivo zaviranje osi tudi v primeru izpada električne energije
- Vmesniki
- Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
- Eplan Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Import of DXF data
- Opomba
- Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
- Območje podpore
- Širina: 4.600 mm
Višina: 2.450 mm
Globina: 3.750 mm - Priključek za stisnjen zrak
- 6 bar
- Teža obdelovanca, obdelava plošč (maks.)
- 250 kg
- Teža obdelovanca, obdelava ohišja (maks.)
- 300 kg
- Število rež za orodje
- 21
- Natančnost obdelave
- ± 0,2 mm
- Hitrost osi X/Y
- 60.000 mm/min
- Hitrost osi Z
- 12.000 mm/min
- Hitrost vretena (maks.)
- 21.000 rpm
- Zmogljivost vretena (maks.)
- 11 kW
- Krmilna napetost (DC)
- 24 V
- Maks. nazivni tok
- 6,2 A
- Nazivna delovna napetost
- 3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
- Hitrost obdelave (maks.)
- 1.500 mm/min
- Mere vpenjalnih ohišij min.
- Širina: 100 mm
Višina: 100 mm
Globina: 140 mm - Mere vpenjalnih ohišij maks.
- Širina: 1.400 mm
Višina: 1.600 mm
Globina: 1.600 mm - Mere vpenjalnih plošč ohišja min.
- Širina: 100 mm
Višina: 100 mm
Globina: 1,25 mm - Mere vpenjalnih plošč ohišja, maks.
- Širina: 2.450 mm
Višina: 1.700 mm
Globina: 5 mm - Največja obdelovalna površina za plošče ohišja
- Širina: 2.200 mm
Višina: 1.700 mm - Največja obdelovalna površina za ohišja
- Širina: 1.200 mm
Višina: 1.600 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 2.300 kg
- Bruto teža
- 2.720 kg
- Carinska tarifna številka
- 84596110
- EAN
- 4028177967526
- Izjave
- Declaration of conformity