Vpenjalne čeljusti, svedri

Št. artikla: AS 4050824

Elastične vpenjalne čeljusti za namestitev svedrov za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalne terminale Perforex Milling Terminals MT S.

Št. artikla:
AS 4050824
Zasnova
ER 25
Opis izdelka
Elastične vpenjalne klešče za vpenjanje svedrov za obdelovalni center Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
Za Ø
4,1 ‐ 5 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,085 kg
Bruto teža
0,112 kg
Carinska tarifna številka
84669360
EAN
4028177704190
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609207
Opis izdelka
Collet for drills, 5-4 mm, elastic