Komplet orodja za izdelavo navojnih lukenj.
- Št. artikla:
- AS 4050058
- Zasnova
- Komplet strojnih navojnih svedrov M10
- Opis izdelka
- Komplet orodij za izdelavo navojnih lukenj. Dodatno orodje za obdelovalne centre Perforex BC in rezkalni terminal Perforex MT.
- Obseg dobave
- 2 x držala za orodje SK30 ER25
1 x vpenjalne klešče za rezalnik navojev M10
1 x vpenjalne klešče za vrtalnik, za 9 - 8 mm
1 x spiralni sveder 8,5 mm
1 x strojni navojni sveder M10 - Za model št.
- 4050107
- 4050108
- 4050230
- Obdelovalni material
- Steel
- Stainless steel
- Aluminium
- Plastic
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,4 kg
- Bruto teža
- 1,46 kg
- Carinska tarifna številka
- 82077037
- EAN
- 4028177938953
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Opis izdelka
- AS M10 Thread taps set, Complete set incl. 2x tool holders, 2x collets, 1x drill, and 1x thread, cutter.