Sistem nosilnih rok Perforex MT S

Št. artikla: AS 4055951

Sistem nosilnih rok za prilagodljiv in ergonomski položaj uporabnika na obdelovalnih centrih Perforex Milling Terminal MT S.

Št. artikla:
AS 4055951
Opis izdelka
Sistem nosilnih rok za prilagodljivo in ergonomsko pozicioniranje nadzorne enote za upravljanje obdelovalnega centra Perforex Milling Terminal MT.
Prednosti
Za ergonomsko delo, prijazno do hrbta
Za namestitev zaslona na optimalno višino uporabnika
Enostavno čiščenje, higienska zasnova
Rešitev za varčevanje s prostorom
Obseg dobave
Sistem nosilnih rok Perforex MT S
Vključno s signalnim stebrom
Opomba
Ni primerno za naknadno vgradnjo
Ta možnost je na voljo izključno za evropski trg.
Za model št.
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
80 kg
Bruto teža
80 kg
Carinska tarifna številka
76169990
EAN
4028177967472