Ženske matrice

Št. artikla: AS 4055780

Ženske matrice je treba uporabljati v kombinaciji z ustreznimi moškimi matricami. To omogoča prebijanje okroglih lukenj v vodilih.

Št. artikla:
AS 4055780
Opis izdelka
Matrice se uporabljajo v kombinaciji z ustreznim prebijalom. Omogočajo prebijanje okroglih lukenj v vodilih.
Premer
21,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,231 kg
Bruto teža
0,272 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177920675
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Opis izdelka
Female die for punching busbars