Držalo za tuljavo žice za WS 540 in montažno mizo

Št. artikla: AS 4051119

Polica za ?i?ne tuljave, primerna za monta?ne okvirje in WS 540. Namestitev na Wire Station se izvede z navpi?nimi monta?nimi nosilci na levi ali desni strani.
Št. artikla:
AS 4051119
Zasnova
desno
Opis izdelka
Držalo za žične obroče, primerno za montažne mize in WS 540. Pritrdi se na postajo za obdelavo žice z navpično montažno oporo na levi ali desni strani.
Tehnični podatki
Prostor za shranjevanje (Š x V x G): 375 x 20 x 475 mm
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7016
Obseg dobave
Držalo za tuljavo žice
Sestavni deli
Opomba
Pri uporabi postaje za obdelavo žic WS 540 je potrebna navpična pritrdilna opora (4051.106).
Za model št.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
5,8 kg
Bruto teža
7,2 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177957497
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Opis izdelka
Holder for wire rings, storage size W x T 432 x 385 mm
Dokumentacija
Instructions