Nosilna enota naprave, primerna za avtomatski rezalni stroj C8+ in dodatna polica za tiskalnike etiket običajnih proizvajalcev. Namesti se na levo stran postaje za obdelavo žic Wire Station WS 540.
- Št. artikla:
- AS 4051102
- Opis izdelka
- Nosilna enota za opremo, primerna za rezalni stroj C8+, in dodatna polica za postavitev tiskalnikov etiket običajnih proizvajalcev. Namesti se na levo stran enote za ožičenje WS 540.
- Prednosti
- Dodatna polica za univerzalno uporabo
- Kompaktna zunanja montaža
- Prilagodljivo in nastavljivo po širini in višini
- Tehnični podatki
- Nosilec komponent (Š x V x G): 360 x 335 x 20 mm, vključno z nastavitvijo višine 480 mm
- Podporna roka (Š x V): 500 x 700 mm
- Polica (Š x V x G): 417 x 267 x 20 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7016
- Obseg dobave
- Podpora komponent za stroj za rezanje po dolžini C8+
Podporna roka polavtomatskega stroja, leva
Univerzalna polica za tiskalnik/tiskalnik etiket
Sestavni deli - Za model št.
- 4051.100
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 6,2 kg
- Bruto teža
- 7,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177957510
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100204
- Opis izdelka
- Component support unit for an automatic cutter and a printer