Za namestitev vseh komercialno dostopnih zaslonov z diagonalo zaslona do 32" z Vesa nosilcem 75/100.
- Št. artikla:
- AS 4051104
- Opis izdelka
- Za montažo vseh običajnih zaslonov z diagonalo zaslona do 32" z Vesa 75/100.
- Prednosti
- Stabilna pritrditev zaslona
- Vrtljivo
- Nastavljiva višina
- Tehnični podatki
- Nastavljiva višina do 285 mm
- Razširljivo do 430 mm
- Območje vrtenja levo/desno s popolnim iztegom 90°
- Območje vrtenja kroglične glave 35° v vse smeri
- Vesa 75/100
- Material
- Aluminij/jeklena pločevina
- Obseg dobave
- Pritrditev zaslona
Sestavni deli - Hint Approvals
- G -testirano
- Nosilnost (statična)
- 10 kg
- Za model št.
- 4051.100
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3,5 kg
- Bruto teža
- 4,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 83024900
- EAN
- 4028177957336
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Opis izdelka
- Monitor fastening for WS 540 with Vesa 75 and 100