Univerzalna polica za pritrditev na navpične nosilce WS 540. Za shranjevanje orodja ali majhnih delov.
- Št. artikla:
- AS 4051109
- Opis izdelka
- Univerzalni odlagalni pladenj za namestitev na navpični montažni nosilec WS 540. Za shranjevanje orodja ali majhnih delov.
- Tehnični podatki
- Mere (Š x V x G): 130 x 15 x 190 mm
- Material
- Jeklena pločevina
- Barva
- RAL 7016
- Obseg dobave
- Univerzalna polica za pripomočke
Sestavni deli - Za model št.
- 4051.100
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1 kg
- Bruto teža
- 1,2 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Opis izdelka
- Storage tray for small parts and accessories for vertical attachment to the fixing bar