Koš za odpadke za WS 540

Št. artikla: AS 4051115

Za odlaganje odpadkov neposredno na delovnem mestu.

Št. artikla:
AS 4051115
Opis izdelka
Za odstranjevanje odpadkov neposredno na delovnem mestu.
Prednosti
Nameščeno spredaj brez zmanjšanja prostora za noge
Tehnični podatki
Mere (Š x V x G): 150 x 290 x 320 mm
Prostornina: 12 litrov
Material
Plastika
Barva
Temno siva
Obseg dobave
Koš za odpadke
Nosilec
Sestavni deli
Za model št.
4051.100
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,4 kg
Bruto teža
2,3 kg
Carinska tarifna številka
39211900
EAN
4028177957503
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Opis izdelka
Waste container, including holder
Dokumentacija
Instructions