Podpora komponent, desna za WS 540

Št. artikla: AS 4051103

Nosilna enota za naprave, primerna za stiskalnice RC ali R8 E, za namestitev na desno stran postaje za ožičenje Wire Station WS 540.

Št. artikla:
AS 4051103
Opis izdelka
Nosilna enota naprave, primerna za stiskalnico RC ali R8 E, za montažo na desno stran mize za ožičenje WS 540.
Prednosti
Kompaktna zunanja montaža
Prilagodljivo in nastavljivo po širini in višini
Tehnični podatki
Nosilec komponent (Š x V x G): 318 x 313 x 20 mm, vključno s cevjo za nastavitev višine 480 mm
Podporna roka (Š x V): 500 x 700 mm
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7016
Obseg dobave
Podpora komponent za stiskalne stroje
Podporna roka polavtomatskega stroja, desna
Sestavni deli
Za model št.
4051.100
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
6,2 kg
Bruto teža
7,2 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177957343
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Opis izdelka
Component support unit for a crimping machine
Dokumentacija
Instructions