Mini-PC držalo za WS 540

Št. artikla: AS 4051110

Za varno pritrditev mini računalnika na WS 540. Nosilec je nameščen pod delovno mizo na levi strani.

Št. artikla:
AS 4051110
Opis izdelka
Za varno namestitev mini računalnika na WS 540. Nosilec je pritrjen na levi strani pod delovno mizo.
Tehnični podatki
Mere (Š x V x G): 70 x 235 x 200 mm
Individualno nastavljivo do 60 mm
Material
Jeklena pločevina
Barva
RAL 7016
Obseg dobave
Mini-PC držalo
Sestavni deli
Za model št.
4051.100
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1,3 kg
Bruto teža
4 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177957442
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Opis izdelka
Holder for mini PC, for example, appropriate for Dell
Dokumentacija
Instructions