Podprta je ciljna napeljava žic za do 8 različnih žic. Montaža na navpične montažne nosilce.
- Št. artikla:
- AS 4051120
- Opis izdelka
- Možno je ciljno napeljati do 8 različnih žic. Montaža na navpičen podporni nosilec.
- Prednosti
- Individualno nastavljiva višina na montažni opori
- Optimalne lastnosti delovanja žic
- Tehnični podatki
- Mere (Š x V x G): 130 x 263 x 322 mm
- Nastavitev globine neposredno na vodilu žice do 100 mm
- Podprto napeljevanje žic od 0,5 do 2,5 mm²
- Material
- Držalo: jeklena pločevina
Vodilo koluta in žice: plastika - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1,3 kg
- Bruto teža
- 1,8 kg
- Carinska tarifna številka
- 73269098
- EAN
- 4028177958517
- ETIM 9
- EC011819
- ETIM 8
- EC011819
- ECLASS 8.0
- 21100210
- Opis izdelka
- Wire guide fixture for the automatic cutter for mounting on the fixing bar