Popolnoma avtomatiziran stroj za obdelavo žic Wire Terminal WT C5 samodejno proizvaja do 36 različnih žic, brez ročnega posredovanja. Konce žic s prečnimi prerezi od 0,5 mm² do 2,5 mm² je mogoče obdelati popolnoma samodejno brez menjave orodja. To vključuje rezanje na dolžino, odstranjevanje izolacije, stiskanje in označevanje žic glede na projekt.
- Št. artikla:
- AS 4051205
- Zasnova
- Za popolnoma avtomatsko obdelavo seznamov žic za sestavljanje žic
Primerni zalogovniki z žicami so izbrani glede na število žic. - Opis izdelka
- Popolnoma avtomatiziran stroj za obdelavo žic Wire Terminal WT C5 lahko brez ročnega posredovanja proizvede do 36 različnih žic. Obdelava koncev žic za preseke od 0,5 mm² do 2,5 mm² je popolnoma avtomatizirana in ne zahteva menjave orodja. To vključuje postopke, kot so rezanje na dolžino, odstranjevanje izolacije, stiskanje in označevanje žic za posamezne projekte.
- Prednosti
- Popolnoma medsebojno povezano, od orodja E-CAD do proizvodnih procesov
- Stalna vrhunska kakovost
- Amortizacijska doba vračanja naložbe 2,5 leta pri obdelavi najmanj 300 ohišij na leto
- Strojno obdelane žice iz sistema za naročanje ali verižnega snopa je mogoče obdelati v naslednji fazi ožičenja ohišja z orodjem "Smart Wiring" podjetja Eplan
- Celovita optimizacija procesov
- Podprto je učinkovito upravljanje opravil prek RiPanel Processing Center
- Enostavna in hitra menjava potrošnega materiala
- Samodejno označevanje žic v črni, beli ali svetlo modri barvi
- Uporablja stiskalnico nove tehnologije za različne dolžine končnih tulcev žic od 8 do 18 mm, vključno z neskončno spremenljivim delnim in popolnim odstranjevanjem izolacije
- Varno podajanje žice z novim sistemom za napeljavo žice, vključno z mehanizmom za hitro zaklepanje
- Izhod žice po izbiri kot dovod, opcijski sistem tirnic ali opcijski verižni snop
- Pospešite proizvodni proces sestavljanja žic za 10-krat
- Enostavno upravljanje z velikim 24" zaslonom na dotik
- Omogoča hiter in prilagodljiv odziv na spremembe projekta
- Zmanjševanje napak tudi v nadaljnjih procesih
- Tehnični podatki
- Območje odstranjevanja izolacije: delno odstranjevanje izolacije 6–20 mm (0,24–0,79 palca), neskončno spremenljivo in polno odstranjevanje izolacije 2–20 mm (0,8–0,79 palca), neskončno spremenljivo
- Območje stiskanja 0,5 mm²: dolžina stiskanja 8 mm (0,31 palca) in 10 mm (0,39 palca)
- Območje stiskanja 0,75 mm²: dolžina stiskanja 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca) in 12 mm (0,47 palca)
- Območje stiskanja 1 mm²: dolžina stiskanja 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca) in 12 mm (0,47 palca)
- Območje stiskanja 1,5 mm²: dolžina stiskanja 8 mm (0,31 palca), 10 mm (0,39 palca), 12 mm (0,47 palca) in 18 mm (0,71 palca)
- Območje stiskanja 2,5 mm²: dolžina stiskanja 8 mm (0,31 palca), 12 mm (0,47 palca) in 18 mm (0,71 palca)
- Žice se podajajo prek ločenih magazinov za podajanje žice
- Pokriva 12 vrst žic na blok
- Žični terminal lahko sprejme skupno tri bloke za dovajanje žic za največ 36 žic
- 5 dovodov končnih tulcev žice prek podajalnih posod
- Žični terminal WT C lahko obdeluje žice dolžine od 150 mm do 10 m
- Obseg dobave
- Okvir in ohišje stroja
Nadzorna enota
Držalo za enoto za označevanje žic
Tiskalnik etiket za identifikacijo zalogovnikov žičnih tirnic
1x vibracijski podajalnik WT 16 za 0,5 mm²
2x vibracijski podajalnik WT 20 za 0,75/1,0 mm²
2x vibracijski podajalnik WT 29 za 1,5/2,5 mm² - Obdelovalni material
- Fine-wire copper cables to EN 60228 / VDE 0295 Category 5
- Wire end ferrules with plastic collar to DIN 46228-4 and Multinorm
- Opomba
- Za vašo po meri izdelano strojno opremo se posvetujte s svojim strokovnim svetovalcem pri podjetju Rittal.
- Nemščina in angleščina sta standardno vključeni v Wire Terminal
- Vibracijski podajalniki s posodami in ločevanjem posameznih žičnih tulcev so zasnovani za dimenzijske tolerance žičnih tulcev Rittal v skladu s standardom DIN 46228-4:2019-02. Če uporabljeni žični tulci presegajo določene tolerance, bo morda treba zasnovati/preizkusiti nov podajalnik s posodami in prilagoditi ločevanje koncev žice.
- Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
- Strojne možnosti
- Zalogovnik za žico WT Tube 12 (4051.218)
- Zalogovnik za žico WT XL, centralna enota, 4051.037
- Zalogovnik za žico WT XL, dodatni modul, 4051.038
- Sistem žičnih tirnic WT 15 (4051.214)
- Blok za podajanje žice WT 12 (4051.213)
- Modul verižnega snopa WT (4051.215)
- WT printer IQ.JET, black, export 4051244
- WT printer IQ.JET, white, export 4051243
- Vmesniki
- Eplan Pro Panel
- Eplan Smart Wiring
- Varnost
- Notranjost stroja je popolnoma zaprta. Strojno območje omogoča dostop s 4 strani, nadzor pa poteka prek brezkontaktnih varnostnih končnih stikal na dvokrilnih vratih.
- Mere
- Širina: 1.960 mm
Višina: 2.255 mm
Globina: 2.255 mm - Compressed air supply min.
- 5 bar
- Compressed air supply max.
- 7 bar
- Nazivna delovna napetost
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Krmilna napetost (DC)
- 24 V
- Poraba energije (približno)
- 1 kW
- Žic na uro, približno
- 285
- Teža na zalogovnik žice, neobremenjeno
- 130 kg
- Prostor za namestitev, vključno s 3 zalogovniki za žico
- Širina: 3.660 mm
Višina: 2.250 mm
Globina: 5.159 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 1.390 kg
- Bruto teža
- 1.740 kg
- Carinska tarifna številka
- 84633000
- EAN
- 4028177981225
- ETIM 8
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 18129090