Police za shranjevanje, npr. za škatle za shranjevanje.
- Št. artikla:
- AS 4051055
- Opis izdelka
- Police za shranjevanje, npr. za škatle za shranjevanje.
- Prednosti
- Skrbno shranjevanje
- Enostavna uporaba
- Tehnični podatki
- Žični voziček se lahko razširi na največ tri police za shranjevanje
- Na skladiščne police je mogoče namestiti shranjevalne škatle z največjo velikostjo Š x V x G: 400 x 150 x 300 mm
- Za model št.
- 4051.050
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 3 kg
- Bruto teža
- 3,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 94032080
- EAN
- 4028177960251