Čistilna postaja je posebna naprava za čiščenje tiskalnih glav terminala Wire Terminal WT.
- Št. artikla:
- AS 4051031
- Zasnova
- za popolnoma avtomatiziran stroj za obdelavo žic Wire Terminal WT C
- Opis izdelka
- Čistilna postaja je posebna naprava za čiščenje tiskalnih glav naprave Wire Terminal WT.
- Prednosti
- Enostavna namestitev v Wire Terminal WT
- Optimalna vpenjalna naprava in možnosti shranjevanja za čiščenje tiskalne glave Wire Terminal
- Enostavno čiščenje tiskalnih glav
- Podpira dnevno čiščenje tiskalnih glav
- Obseg dobave
- Čistilna postaja
Pladenj z vijačnim zapiranjem za posode s črnilom
Transportni pečat se lahko uporablja na vseh magazinih z žico, ne glede na prečni prerez.
Držalo tiskalne glave
Montažne čeljusti za namestitev v žično sponko
Navpična zgibna cev
Ozemljitveni kabel z montažnimi sponkami - Opomba
- Za vašo po meri izdelano strojno opremo se posvetujte s svojim strokovnim svetovalcem pri podjetju Rittal.
- Za model št.
- 4051210
- 4051205
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 4 kg
- Bruto teža
- 4,5 kg
- Carinska tarifna številka
- 84669340
- EAN
- 4028177960480
- Opis izdelka
- Cleaning station for mounting in the Wire Terminal, suitable for cleaning print heads. The cleaning station comprises: Tray with screw-fastening for Leibinger ink bottles, tray holder, print head holder, mounting jaws for fitting in the Wire Terminal, vertically hinged tube and earthing cable with mounting clamps.