Črnilo

Št. artikla: AS 4051250

Črnilo za tiskalni sistem Wire Terminal WT.

Št. artikla:
AS 4051250
Opis izdelka
Črnilo za tiskalni sistem Wire Terminal WT.
Barva
Bela
Opomba
Za vašo po meri izdelano strojno opremo se posvetujte s svojim strokovnim svetovalcem pri podjetju Rittal.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb
Opomba za model št.
za IQ.JET
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
1 kg
Bruto teža
1,3 kg
Carinska tarifna številka
32151900
EAN
4028177999497
ECLASS 8.0
19140606
Opis izdelka
225 white ink (pigment-based) for the IQ.JET print option in the Wire Terminal WT C, TAG, 950 ml, max. storage period: 6 months
Tehnični listi
Safety data sheet