Stiskalni stroj RC-I za Wire Terminal WT 24/36

Št. artikla: AS 4051020

Stiskalni stroj s 5-smernim magazinom za obdelavo izoliranih končnih tulcev žic na kolutu. Ta naprava ima vmesnik za komunikacijo s popolnoma avtomatiziranim strojem za obdelavo žic Rittal Wire Terminal in podpira popolnoma funkcionalno integracijo. Za ta izdelek je potreben dodaten nakup tečaja usposabljanja 5058.207.

Št. artikla:
AS 4051020
Opis izdelka
Stiskalni stroj s 5-mestnim magazinom za obdelavo izoliranih žic na kolutih. Ta naprava ima vmesnik za komunikacijo in popolno funkcionalno integracijo z našim popolnoma avtomatskim strojem za obdelavo žic Rittal Wire Terminal. Za ta izdelek je potreben dodaten nakup tečaja usposabljanja 5058.207.
Prednosti
Zaradi 5-smernega magazina ni potrebna menjava končnih tulcev žice
Tehnični podatki
Območje stiskanja 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Dolžina stiskanja 8 in 10 mm
Dolžina vstavitve 27 mm (1,06 palca)
Za model št.
4051024
4051036
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
22 kg
Bruto teža
22,5 kg
Carinska tarifna številka
84633000
EAN
4028177935419
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
17130101
Opis izdelka
AS Crimping machine RC-I, for Wire Terminal
Dokumentacija
Instructions