Izvijači neizolirano

Št. artikla: AS 4052022

Ergonomski izvijač, ki se popolnoma prilega v roko in s tem zmanjša potrebno silo.

Št. artikla:
AS 4052022
Zasnova
za križne vijake Pozidriv
Opis izdelka
Ergonomski izvijač, ki se popolnoma prilega v roko in s tem zmanjša potreben napor.
Prednosti
Glava ročaja z zaščito pred kotaljenjem in jasno označevanje vijakov
Črno prevlečena konica rezila za ohranjanje natančnosti in točnosti prileganja
Optimalna medsebojna povezava roke in ročaja omogoča večje momente in daljši čas uporabe brez utrujenosti
Material
Rezilo: zlitina kroma, molibdena in vanadija
Jedro ročaja: trda plastika
Telo ročaja: elastično, zelo fleksibilna plastika
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Premer rezila
6 mm
Dolžina rezila
100 mm
Konica rezila
PZ 2
Premer ročaja
36 mm
Dolžina ročaja
106 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,09 kg
Bruto teža
0,096 kg
Carinska tarifna številka
82054000
EAN
4028177807112
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Opis izdelka
Screwdriver uninsulated PZ