Nadomestna rezila za odstranjevalce izolacije

Št. artikla: AS 4054505

Zamenljivi vložki z rezili za kable z različnimi prerezi. Primerni tudi za posebno izolacijo.

Št. artikla:
AS 4054505
Opis izdelka
Zamenljivi vložki z rezili za kable z različnimi prerezi. Primerni tudi za posebno izolacijo.
Barva
Rdeča
Za model št.
4054.305
Za prečni prerez
4 ‐ 16 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,01 kg
Bruto teža
0,014 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177807778
ETIM 9
EC001509
ETIM 8
EC001509
ECLASS 8.0
21043711
Opis izdelka
Replacement blade for stripping tool 4 - 16mm²