Elektronski stranski rezalnik

Št. artikla: AS 4054750

S koničasto glavo, rezili pod kotom 21° in majhnim poševnim robom.

Št. artikla:
AS 4054750
Opis izdelka
S koničasto glavo, rezalnimi robovi pod kotom 21° in majhnim posnetim robom.
Prednosti
Enakomerno, gladko odpiranje z odpiralno vzmetjo
Ergonomsko oblikovani ročaji
Škatlasti spoj za trajno stabilnost in optimalno porazdelitev sile
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava
Polirano, oljeno
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Mere
Dolžina: 115 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,08 kg
Bruto teža
0,088 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177807853
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21043711
Opis izdelka
Electronic side cutter