Škarje za električarje

Št. artikla: AS 4054700

Za rezanje bakra, aluminija, kevlarja in plastike.

Št. artikla:
AS 4054700
Opis izdelka
Za rezanje bakra, aluminija, kevlarskih vlaken in plastike.
Prednosti
Visoka rezalna zmogljivost zaradi mikro nazobčanosti v območju rezanja
Ergonomsko oblikovani ročaji
Dvokomponentni ročaj z mehkim nedrsečim držalom
Nastavljiv vijačni spoj
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava
Brušeno
Barva
Ročaj: antracit in Rittal Power Pink
Mere
Dolžina: 160 mm
Za kable s premerom
0,1 ‐ 3,7 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,1 kg
Bruto teža
0,107 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177807846
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21044719
Opis izdelka
Electrician's scissors