Klešče za stiskanje za končne tulce

Št. artikla: AS 4054002

Stiskalno orodje za kvadratno ali šestkotno stiskanje, za obdelavo žičnih tulcev brez izolacijskega obroča po DIN 46228, 1. del, in žičnih tulcev z izolacijskim obročem po DIN 46228, 4. del.

Št. artikla:
AS 4054002
Zasnova
Ravno
Opis izdelka
Za obdelavo žičnih končnih tulcev brez izolacijskega obroča v skladu z DIN 46228, 1. del, in žičnih končnih tulcev z izolacijskim obročem v skladu z DIN 46228, 4. del.
Prednosti
Minimalen napor pri velikih prerezih žic
Enakomerno visoka kakovost kompresije
Sistem za sprostitev klešč
Samonastavljivo
Material
Visokokakovostno specialno orodno jeklo
Površinska obdelava
Mat, kromirano
Barva
Ročaj: RAL 7016 in RAL 35745
Kompresija
Square crimp
Smer vhoda kabla
Stran
Mere
Dolžina: 176 mm
AWG
26 ‐ 8
Za prečni prerez
0,14 ‐ 10 mm²
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,4 kg
Bruto teža
0,449 kg
Carinska tarifna številka
82032000
EAN
4028177930957
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Opis izdelka
AS crimping tool, square, for cross-section 0.14 – 10 mm²