Luknjač, okrogel za jekleno pločevino

Št. artikla: AS 4055212

Za izrezovanje okroglih izrezov.

Št. artikla:
AS 4055212
Zasnova
S 3 rezalnimi konicami
Obseg dobave
Ženske matrice
Moške matrice
Napenjalni vijak brez krogličnega ležaja
Obdelovalni material
Sheet steel
Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
2 mm
Ø prebijača
12,7 mm
Za navoje
M12
Opomba
Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
Za nadaljnje mere glejte luknjač za pločevino, okrogel, nerjavno jeklo
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Napenjalni vijak (Ø x D)
9,5 x 50 mm
Ø hidravličnega napenjalnega vijaka
9,5 mm
19 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,065 kg
Bruto teža
0,08 kg
Carinska tarifna številka
82073010
EAN
4028177808188
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Opis izdelka
Sheet metal punch round Ø 12,7 mm
Dokumentacija
Instructions