Za izrezovanje okroglih izrezov.
- Št. artikla:
- AS 4055232
- Zasnova
- S 3 rezalnimi konicami
- Obseg dobave
- Ženske matrice
Moške matrice
Napenjalni vijak brez krogličnega ležaja - Obdelovalni material
- Sheet steel
- Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
- 2 mm
- Ø prebijača
- 32,5 mm
- Za navoje
- M32
- Opomba
- Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
- Za nadaljnje mere glejte luknjač za pločevino, okrogel, nerjavno jeklo
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Napenjalni vijak (Ø x D)
- 9,5 x 50 mm
- Ø hidravličnega napenjalnega vijaka
- 9,5 mm
19 mm - Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,219 kg
- Bruto teža
- 0,242 kg
- Carinska tarifna številka
- 82073010
- EAN
- 4028177808270
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis izdelka
- Sheet metal punch round Ø 32,5 mm
- Dokumentacija
- Instructions