Za izrezovanje okroglih izrezov.
- Št. artikla:
- AS 4055537
- Zasnova
- Tridelni
- Obseg dobave
- Ženske matrice
Moške matrice - Obdelovalni material
- Sheet steel
- Največja debelina obdelovalnega materiala, jeklena pločevina
- 3 mm
- Ø prebijača
- 37 mm
- Opomba
- Pri delu s ključi je treba uporabiti napenjalne vijake s krogličnimi ležaji
- Za nadaljnje mere glejte luknjač za pločevino, okrogel, nerjavno jeklo
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Napenjalni vijak (Ø x D)
- 19 x 55 mm
- Ø hidravličnega napenjalnega vijaka
- 19 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,281 kg
- Bruto teža
- 0,314 kg
- Carinska tarifna številka
- 82073010
- EAN
- 4028177808737
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Opis izdelka
- Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
- Dokumentacija
- Instructions