Napenjalni vijak s krogličnim ležajem

Št. artikla: AS 4055631

Pribor za luknjače. Potreben kot povezovalni člen med matrico in orodjem.

Št. artikla:
AS 4055631
Opis izdelka
Pribor za prebijalnike pločevine. Potreben kot povezovalni člen med matrico in prebijalnikom.
Opomba
Za delovanje s ključem
Napenjalni vijak (Ø x D)
9,5 x 50 mm
Paketi
1 pc(s).
Neto teža
0,067 kg
Bruto teža
0,086 kg
Carinska tarifna številka
73181900
EAN
4028177808911
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Opis izdelka
Tension screw with ball bearing Ø x L 9,5 x 50 mm