Pribor za luknjače. Potreben kot povezovalni člen med matrico in orodjem.
- Št. artikla:
- AS 4055633
- Opis izdelka
- Pribor za prebijalnike pločevine. Potreben kot povezovalni člen med matrico in prebijalnikom.
- Opomba
- Za delovanje s ključem
- Napenjalni vijak (Ø x D)
- 19 x 55 mm
- Paketi
- 1 pc(s).
- Neto teža
- 0,252 kg
- Bruto teža
- 0,274 kg
- Carinska tarifna številka
- 73181900
- EAN
- 4028177808935
- ETIM 9
- EC002690
- ETIM 8
- EC002690
- ECLASS 8.0
- 21049241
- Opis izdelka
- Tension screw with ball bearing Ø x L 19 x 55 mm